CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz
1737276

CHARX connect modular Gen 3, Típus 2, Kábelkészlet nyilvános töltőaljzathoz, 20 A , 480 V AC, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 0,7 m, Dugaszolható szerelés, az egyik oldalon érintkezőcsapokkal, kompatibilis a 2-es típusú nyilvános töltőaljzatokkal és az elektromobilitás töltőoszlopaival (EVSE), IEC 62196-2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmas szerelés és egyszerű karbantartás a dugaszolható vezetékek révén
Egységes, helytakarékos beépítési hely
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt