A termék a 2901642 cikkszámú FL-PP-RJ45-SCC termék utódja. Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A passzív csatlakozómezők az RJ45-ös dugaszolható csatlakozók helyszíni konfekcionálásának kényelmes alternatívái.
PP-RJ-SCC-F
-
Patchpanel
2703022
Patchpanel, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Patchpanel |
| IEC vizsgálati osztály | C2 |
| MTTF | 3281 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 1245 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 472 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás | FE // Ethernet |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0 W |
| Névleges szigetelési feszültség | 85 V DC |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (PoE-n keresztül) |
| 42 V DC ... 57 V DC (UL szerint) | |
| Funkció | |
| Megnevezés | Árnyékolás áramának felügyelete |
| Bekapcsolási küszöb | ≥ 30 mA |
| Helyi diagnosztika | sárga LED |
| Pontosság | ± 5 % |
| Reakcióidő | 3 s |
| Áram | ≤ 1,5 A |
| Teljesítményfelvétel | 270 mW (Árnyékolás áramának felügyelete) |
| Impedancia | ≤ 1 Ω |
| Feszültség | ≤ 10 V |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Frekvenciatartomány | 125 MHz |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT5e |
| Póluskiosztás | 1:1 |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 16 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 26 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 16 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 26 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 60 W |
| Maximális kimeneti áram | 725 mA (PoE) |
| Áramhordozó képesség | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| vizuális megjelenítés | sárga LED |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 23,8 mm |
| Magasság | 101,3 mm |
| Mélység | 86 mm |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Vezeték külső átmérője | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 10 Hz ... 57 Hz, amplitúdó ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5 g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 30g 11 ms-ig, három ütés minden térirányban |
| Tartós ütésvizsgálat az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 10g 16 ms-ig, 1000 ütés minden térirányban |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (ATEX alkalmazásokban korlátozottan használható) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF18ATEX2703020X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Tanúsítvány | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Tanúsítvány | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Hajógyártás | |
| Jelölések | DNV GL |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Rezgés | B |
| EMC | B |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Jel | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | B osztály, alkalmazása: lakó- és kisipari területen |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szabványok/előírások | DIN EN 61643-21 |
| Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek távközlési és jelzőhálózatokban |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN/IEC 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2703022 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC334 |
| Termékkulcs | DNC334 |
| GTIN | 4055626463346 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 145,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124,2 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Kompatibilis termékek
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Hálózati kábel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
MICROFOX-SP - Oldaltvágó 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Adatkábel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
10/100/1000 Mbit/s
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
A terepi kábel gyors csatlakoztatása
Előoldali fedéllel védett kábelcsatlakozó tér
Az árnyékolás szerszám nélküli csatlakoztatása húzó tehermentesítéssel
Beépített túlfeszültség-védelem a berendezések magas fokú rendelkezésre állása érdekében
Árnyékolóáram-felügyelet optikai kijelzéssel
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
PoE-képes az IEEE 802.3bt szerint, 4. típus
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51