FL CAT5 FLEX CONF/
-
Hálózati kábel
2744843
CAT5-SF/UTP-kábel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), könnyű, hajlékony installációs kábel 2 x 2 x 0,14 mm2, finomszálas, árnyékolt, külső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő, mindkét oldalon RJ45-csatlakozóval szerelt, keresztkötéses, vagy egyenes kiosztás
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Termékcsalád | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Alkalmazás | Rugalmas fektetés |
| Pólusszám | 4 |
| Profil | RJ45 |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Külső köpeny, anyaga | Műanyag |
| Külső méretek | |
| Min. külső átmérő | 5,6 mm |
| Max. külső átmérő | 5,9 mm |
| Vezeték tömege | 43,00 kg/km |
| Kábel rövid jelölése | J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG |
| Külső köpeny, anyaga | Műanyag |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Egyes ér, anyag | Vékonyhab (polietilén) |
| Egyes erek, átmérő | 1 mm (Erek érpárrá, érpárok kábelé sodorva) |
| Elemi ér, keresztmetszet | 0,14 mm² |
| Elemi ér, szín | fehér/narancs-narancs (pár1) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 % |
| Hurokellenállás | ≤ 284,00 Ω/km |
| Üzemi kapacitás | 48 nF (kilométerenként) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
| Szakítószilárdság rövid idejű/tartós | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
| Cikkszám | 2744843 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABG |
| Termékkulcs | ABNABG |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,8 g |
| Vámtarifaszám | 85444993 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkábel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkábel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkábel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkábel 1227593
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51