VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók
1656725

RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Késes kapocscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábelleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042, Ethernet

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos konfekcionálás az IDC gyorscsatlakozás-technika segítségével
Az EAC, UL 1863 és CAN/CSA C22.2 engedélyek révén világszerte használható
Optimális kísérőeszköz a terepen végzett szerviz- és javítási munkálatok során, mivel a szereléshez nincs szükség célszerszámokra