Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg7, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm
M12-es dugasz
Dugaszolható csatlakozó, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: D, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Érintkezőtartó, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, D-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Érintkezőtartó, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Érintkezőtartó, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Érintkezőtartó, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Érintkezőtartó, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Érintkezőtartó, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, D-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 12-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Érintkezőtartó, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)