Keystone rendszer
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45 aljzatbetét
1419021
RJ45 aljzatbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, kábelleágazás: egyenes, Keystone-kivitel, IP20-as falra szerelő kerettel vagy közvetlenül a ház falába beépítve használható, Ethernet
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E335024-DUXR2Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Speciális szerszám nélküli szerelés
Kompakt kialakítás
Robusztus kialakítás