VS-OE-OE-94F/...
-
Adatkábel
1417359
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG26/7; S/FTP), egyes ér színe: fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Termékrészletek
Terméktípus | Adatkábel méteráru |
Alkalmazás | Standard |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
Adatátviteli közeg | Réz |
Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,5 ... 400 m) |
Ethernet, 10 Gbit [94F] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet, 10 Gbit [94F] |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Jel futásidő | 5,13 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,04 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Külső köpeny falvastagsága | 0,65 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Alumíniummal kasírozott fólia |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | 47 nF/km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 75,3 dB (1 MHz-en) |
66,3 dB (4 MHz-nél) | |
61,8 dB (8 MHz-nél) | |
60,3 dB (10 MHz esetén) | |
57,2 dB (16 MHz-nél) | |
55,8 dB (20 MHz-nél) | |
54,3 dB (25 MHz esetén) | |
52,8 dB (31,25 MHz-nél) | |
48,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
45,3 dB (100 MHz esetén) | |
40,8 dB (200 MHz esetén) | |
39,3 dB (250 MHz esetén) | |
38,1 dB (300 MHz esetén) | |
38,1 dB (400 MHz esetén) | |
38,1 dB (500 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 72,3 dB (1 MHz-en) |
63,3 dB (4 MHz-nél) | |
58,8 dB (8 MHz-nél) | |
57,3 dB (10 MHz esetén) | |
54,2 dB (16 MHz-nél) | |
52,8 dB (20 MHz-nél) | |
51,3 dB (25 MHz esetén) | |
49,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
45,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
42,3 dB (100 MHz esetén) | |
37,8 dB (200 MHz esetén) | |
36,3 dB (250 MHz esetén) | |
35,1 dB (300 MHz esetén) | |
33,3 dB (400 MHz esetén) | |
31,8 dB (500 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 20 dB (1 MHz-en) |
23 dB (4 MHz-nél) | |
24,5 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
24,2 dB (25 MHz esetén) | |
23,3 dB (31,25 MHz-nél) | |
20,7 dB (62,5 MHz-nél) | |
19 dB (100 MHz esetén) | |
16,4 dB (200 MHz esetén) | |
15,6 dB (250 MHz esetén) | |
15,6 dB (300 MHz esetén) | |
15,6 dB (400 MHz esetén) | |
15,6 dB (500 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 3,1 dB (1 MHz-en) |
5,7 dB (4 MHz-nél) | |
8 dB (8 MHz-nél) | |
8,9 dB (10 MHz esetén) | |
11,2 dB (16 MHz-nél) | |
12,6 dB (20 MHz-nél) | |
14,1 dB (25 MHz esetén) | |
15,8 dB (31,25 MHz-nél) | |
22,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
28,7 dB (100 MHz esetén) | |
41,4 dB (200 MHz esetén) | |
46,6 dB (250 MHz esetén) | |
51,4 dB (300 MHz esetén) | |
60,1 dB (400 MHz esetén) | |
67,9 dB (500 MHz esetén) | |
≥ 80,00 dB (30 ... 100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
Cikkszám | 1417359 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1LEA |
Termékkulcs | AF1LEA |
Katalógus oldalszáma | 393. (C-2-2019) oldal |
Vámtarifaszám | 85444995 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51