Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Összekötő
3240049

Dugaszhüvely, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,8

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

"Easy Entry" egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés
Halogénmentesség
Keményforrasztott préselőzóna a legnagyobb kihúzási erők eléréséhez
Elektrolitikusan ónozott