Tüskés kábelsaruk

Go to Product Detail Page for item 3240570
C-BCI 6/4,6 - Kábelsaru
C-BCI 6/4,6 - Kábelsaru
3240570

Lapos tüskesaru, peremmel, forrasztott gallér, sárga, 4 ... 6 mm2, csapszélesség: 4,6 mm, Easy-Entry egyszerű vezető-bevezetés, a CRIMPFOX-RCI 6 segítségével vízszintesen és függőlegesen is préselhető

Go to Product Detail Page for item 3240015
C-BCI 1,5/2,8 - Kábelsaru
C-BCI 1,5/2,8 - Kábelsaru
3240015

Lapos tüskesaru, peremmel, forrasztott gallér, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, csapszélesség: 2,8 mm, Easy-Entry egyszerű vezető-bevezetés, a CRIMPFOX-RCI 6 segítségével vízszintesen és függőlegesen is préselhető

Go to Product Detail Page for item 3240046
C-BCI 2,5/2,8 - Kábelsaru
C-BCI 2,5/2,8 - Kábelsaru
3240046

Lapos tüskesaru, peremmel, forrasztott gallér, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, csapszélesség: 2,8 mm, Easy-Entry egyszerű vezető-bevezetés, a CRIMPFOX-RCI 6 segítségével vízszintesen és függőlegesen is préselhető