C-BCI 1,5/2,8 - Kábelsaru
3240015

Lapos tüskesaru, peremmel, forrasztott gallér, piros, 0,5 ... 1,5 mm2, csapszélesség: 2,8 mm, Easy-Entry egyszerű vezető-bevezetés, a CRIMPFOX-RCI 6 segítségével vízszintesen és függőlegesen is préselhető

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

"Easy Entry" egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott