C-SCFI 6/6,3X0,8
- Összekötő
C-SCFI 6/6,3X0,8
- Összekötő
3240056
Csúszósaru hüvely, sárga, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Csúszósaru hüvely, sárga, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Hüvelyfelfogó CF500 krimpelőautomatához, 0,5 - 2,5 mm-es lapos dugaszokhoz (SCM...), szélesség: 6,3mm
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,1-1,5 mm2-es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 2,8...), szélesség: 2,8 mm, hossz: 5 mm
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,5-6 mm2-es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 6,3...), szélesség: 6,3 mm
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,5-2,5 mm2-es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 4,8...), szélesség: 4,8 mm