C-FCI 1,5/M4
- Villás kábelsaru
C-FCI 1,5/M4
- Villás kábelsaru
3240034
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Villás kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Villás kábelsaru, sárga, 4 - 6 mm2, M4
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Villás kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5
Villás kábelsaru, kék, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Villás kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Villás kábelsaru, nem szigetelt, 0,5 - 1 mm2, M3,5
Villás kábelsaru, sárga, 4 - 6 mm2, M6