C-FCI 1,5/M3 - Villás kábelsaru
3240032

Gyűrűs kábelsaru, piros, 0,5 - 1,5 mm2, M3

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A műanyag hüvely nélküli villás kábelsaruk keményforrasztott nyakkal rendelkeznek, és a CRIMPFOX‑RC ... ill. CRIMPFOX‑RCI ... fogókkal megmunkálva nagy vezetékkihúzási erőt tesznek lehetővé
A szigetelt változatok halogénmentesek, és "EASY ENTRY”-vel felszereltek