Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 4, MM, anyag: Fém, csatlakozási mód: Kábelcsatlakozás, kábelleágazás: egyenes
Dugaszolható csatlakozó optikai kábelhez
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, anyag: Fém, kábelleágazás: egyenes
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 4, MM, anyag: Műanyag, kábelleágazás: egyenes
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, kábelleágazás: egyenes
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: mechanikus befűzés, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete, Ethernet
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, anyag: Fém, csatlakozási mód: Push-Pull, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, anyag: Fém, csatlakozási mód: Push-Pull, kábelleágazás: egyenes
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 4, MM, anyag: Fém, csatlakozási mód: Kábelcsatlakozás, kábelleágazás: egyenes
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Kábelcsatlakozás, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete
Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete