PSM-SET-FSMA/4-HCS - Optikai kábel-dugasz
2799487

Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 4, MM, anyag: Fém, csatlakozási mód: Kábelcsatlakozás, kábelleágazás: egyenes

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Alkalmas az egyszerű és gyors terepi konfekcionáláshoz vagy javításhoz
Rugalmas alkalmazhatóság az újra felhasználható csatlakozóval
Kiváló átviteli jellemzők
A leginkább alkalmas a fokozat indexű (SI) PCF szálakhoz
Robusztus kialakítás az F-SMA csatlakozóprofilnak köszönhetően
Ragasztás és polírozás nélkül