6 pólusú M12-es dugasz

Go to Product Detail Page for item 1415301
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1415301

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 6-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, M-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1415303
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1415303

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 6-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, M-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1429091
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1429091

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, VARAN, 6-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 0,5 m, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1429075

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, VARAN, 6-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 2 m, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll