SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970X - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239591

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 0,5 m, 0,25 mm2, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával