Tápcsatlakozó, 3-pólusú, nem árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: S, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm, váltakozó áramhoz 16 A/630 V-ig
3 pólusú M12-es dugasz
Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: B, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépíthető dugasz, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépítőaljzat, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépítőaljzat, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépítőaljzat, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépíthető dugasz, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépíthető dugasz, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Tápcsatlakozó, 3-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: S, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm, váltakozó áramhoz 16 A/630 V-ig, 4. érintkező előbb érintkezik
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll