SACC-M12MSB-3PL SH PB - Adatvonali csatlakozók
1424695

Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: B, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Időtakarékos Push-Lock csatlakozás: a vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása és bontása az érintkezőkar nyitásával
Intuitív csatlakoztatás: az egyes sodratok egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
Beépített Push-in Technology: a tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és szerszám nélkül köthetők be közvetlen dugaszolással.
Ütés- és rezgésálló csatlakozás: a jól bevált rugóerős technika garantálja a szilárd és biztonságos összeköttetést.
Biztos árnyékolás: a megbízható 360°-os árnyékolás megbízhatóan csatlakozik szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is