WIREFOX 2,5
-
Csupaszoló szerszám
1212368
Csupaszolószerszám, 0,08- 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és kábelekhez, önbeállító, csupaszolási hossz akár 15mm-ig is beállítható, vágási képesség: 6 mm2-ig rugalmas, 1,5mm2-ig sodrott vezetéknél
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
Praktikus beépített huzalvágó
A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi