Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékek, pl. NYM 3 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2 csupaszításához, 0,2 mm2 - 4 mm2 közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel
Csupaszolószerszám, Ø 4,5 mm - 40‑mm-es vezetékek csupaszolásához, szigetelővastagság 4,5 mm-ig, oldalra hajtható kés körkörös, hosszanti és spirális vágáshoz
Csupaszoló fogó, 6 mm ... 16 mm2-es keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeálló, tetszőleges csupaszolási hossz, egyeres vezetékekhez is alkalmas
Csupaszolószerszám 2,5 - 11 mm közötti átmérőjű többeres jel-, vezérlő- és üvegszálas vezetékek csupaszolásához. Szigetelésvastagság legfeljebb 1 mm
Tartalék kés a WIREFOX 10-hez, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez
Tartalék kés WIREFOX-D 40-hez
Tartalék kés a WIREFOX 16-hoz, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez
Csupaszolószerszám, 8 - 28 mm átmérőjű vezetékek szigetelésének leválasztására
Csupaszoló szerszám, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.