WIREFOX-D 13 - Csupaszoló szerszám
1212162

Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékek, pl. NYM 3 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2 csupaszításához, 0,2 mm2 - 4 mm2 közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Precíziós szigetelés-eltávolító szerszámok nagy választékban
Minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszám