Vezetéktámasztó, a QUICK WIREFOX 6 csupaszolófogóhoz
Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Tartalék kés WIREFOX-D CX-5-hez, csupaszolási méret 5,5 + 5,5 mm
Tartalék kés
Tartalék kés
Csupaszoló szerszám, 1,5 - 6 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan rövid- és földzárlatbiztos vezetékekhez is), önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló fogó, max. 5 mm-es vezetékek csupaszolásához, max. 10 mm2-es vezetők szigetelésének eltávolításához, skála a csupaszolási hossz beállításához; VDE által bevizsgálva. Csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)
Csupaszolószerszám koaxiális kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 2 fokozatú, csupaszolási méret 6,8 mm
Csupaszolószerszám koaxiális kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 2 fokozatú, csupaszolási méret 6,0 mm
Csupaszolószerszám koaxiálias kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 3 fokozatú, csupaszolási méret 2,7 és 8,3 mm
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.