Pótbefogók a WIREFOX 4, WIREFOX 6SC és WIREFOX 10 szerszámhoz
Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Csupaszoló fogó, halogénmentes szenzor-aktor vezetékekhez (SAC vezetékek), PUR és PVC szigeteléssel, Ø 3,2 mm ... 4,4 mm, tetszőleges csupaszolási hossz
Csupaszoló szerszám, 0,1 - 4 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan gumi és szilikon szigetelésekhez is), önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Tartalék kés a WIREFOX 4-hez, 0,1 - 4 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan gumi és szilikon szigetelésekhez is)
Tartalékkés WIREFOX-D 11-hez
Pótkés WIREFOX 2,5 szerszámhoz
Csupaszoló szerszám, 1,5 - 6 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan rövid- és földzárlatbiztos vezetékekhez is), önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló fogó PVC-vel szigetelt vezetékekhez, szigetelési tartomány: 0,08 - 6 mm2, huzalvágás 6 mm2 sodrott ill. 4 mm2 tömör vezetékig
Tartalék kés a WIREFOX 6SC-hez, 1,5 - 6 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan rövid- és földzárlatbiztos vezetékekhez is)
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.