Behelyezhető csupaszoló kés: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB és 1212314 WIREFOX 6/SB, közvetlen pótalkatrész: 1212151 WIREFOX 4/SB
WIREFOX-E 4
-
Csupaszoló szerszám
1212704
Csupaszoló szerszám, 0,1 - 4 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan gumi és szilikon szigetelésekhez is), önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Praktikus beépített huzalvágó
Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi
Csupaszoló szerszám ergonomikusan döntött fogótesttel.
A csupaszolófogót a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezeték-átmérőhöz való
automatikus beállító mechanizmus jellemzi.
automatikus beállító mechanizmus jellemzi.