Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló fogók
Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékek, pl. NYM 3 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2 csupaszításához, 0,2 mm2 - 4 mm2 közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel
Csupaszoló fogó, 6 mm ... 16 mm2-es keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeálló, tetszőleges csupaszolási hossz, egyeres vezetékekhez is alkalmas
Csupaszolószerszám, Ø 4,5 mm - 40‑mm-es vezetékek csupaszolásához, szigetelővastagság 4,5 mm-ig, oldalra hajtható kés körkörös, hosszanti és spirális vágáshoz
Csupaszolószerszám 2,5 - 11 mm közötti átmérőjű többeres jel-, vezérlő- és üvegszálas vezetékek csupaszolásához. Szigetelésvastagság legfeljebb 1 mm
Csupaszolószerszám, 8 - 28 mm átmérőjű vezetékek szigetelésének leválasztására
Csupaszoló szerszám, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló szerszám, 2,5 - 6 mm2-es napelemes vezetékekhez, csupaszolási hossz 8,5 mm, MC3, MC4 és SOLARLOK érintkezőkhöz
Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló szerszám, 0,1 - 4 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (speciálisan gumi és szilikon szigetelésekhez is), önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés