Csupaszoló szerszám, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Csupaszolószerszám, 0,08- 2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és kábelekhez, önbeállító, csupaszolási hossz akár 15mm-ig is beállítható, vágási képesség: 6 mm2-ig rugalmas, 1,5mm2-ig sodrott vezetéknél
Többfunkciós csupaszolószerszám, 8 és 13 mm közötti átmérőjű vezetékek és 0,2 és 10 mm2 közötti keresztmetszetű vezetékek szigetelésének eltávolítására, oldalvágóval, VDE1000V AC/1500V DC bevizsgálással
Tartalék ütköző
Csupaszolószerszám koaxiális kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 3 fokozatú, csupaszolási méret 2,5 és 6,8 mm
Tartalék kés WIREFOX-D CX-4-hez, csupaszolási méret 6,8 mm
Csupaszolószerszám koaxiális kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 3 fokozatú, csupaszolási méret 5,5 és 5,5 mm
Tartalék kés QUICK-WIREFOX csupaszolófogóhoz
Csupaszoló fogó rövidzárálló vezetékekhez, csupaszolási tartomány: 1,5 - 6 mm2, huzalvágás 6 mm2-ig, kábelütköző 18 mm2-ig
Tartalék kés WIREFOX-D CX-6-hez, csupaszolási méret 2,7 + 8,3 mm
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.