Tartalék kés, QUICK WIREFOX 18-hoz
Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Tartalék kés WIREFOX-D CX-2-hez, csupaszolási méret 9,2 mm
Csupaszoló szerszám, vevői igény szerinti lézerfeliratozással, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeállító, maximum 18 mm csupaszolási hossz, maximum 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör vágási képesség, cserélhető csupaszoló kés
Tartalék kés
Csupaszoló fogó, keresztmetszet min.: 6 mm2, keresztmetszet max.: 16 mm2, súly 125 g, fekete
Pótbefogók a WIREFOX 16 szerszámhoz
Csupaszolószerszám koaxiális kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 2 fokozatú, csupaszolási méret 12,0 mm
Tartalék kés WIREFOX-D CX-3-hez, csupaszolási méret 12,0 mm
Csupaszolószerszám, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással 1,5 - 6 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez (kifejezetten rövid- és földzárlatbiztos vezetékekhez is), önbeállító, max. 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség max. 10 mm2-ig hajlékony / 1,5 mm2-ig tömör, cserélhető csupaszoló kés
Csupaszoló fogó, lapos vezetékekhez 0,75 és 2,5 mm2 keresztmetszet között és 15 mm-es szélességig, tetszőleges csupaszolási hossz
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.