WIREFOX 10 CUS - Csupaszoló szerszám
1212760

Csupaszoló szerszám, vevői igény szerinti lézerfeliratozással, 0,02 - 10 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeállító, maximum 18 mm csupaszolási hossz, maximum 10 mm2 hajlékony / 1,5 mm2 tömör vágási képesség, cserélhető csupaszoló kés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
Praktikus beépített huzalvágó
A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi