Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Csupaszolószerszám koaxiálias kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 3 fokozatú, csupaszolási méret 6,0 és 6,0 mm
Tartalék kés WIREFOX-D CX-8-hoz, csupaszolási méret 2,5 + 6,8 mm
Tartalék kés WIREFOX-D CX-9-hez, csupaszolási méret 3,5 + 7,5 mm
Csupaszolószerszám, koaxiális vezetékekhez, RG 59 és RG 6
Csupaszolószerszám koaxiális kábelhez, Ø 2,5 ... 7,6 mm átmérőre, 2 fokozatú, csupaszolási méret 9,2 mm
Tartalék kés WIREFOX-D CX-1-hez, csupaszolási méret 6,0 mm
Tartalék ütköző
Csupaszoló fogó, AS-Interface szalagkábelekhez, tetszőleges csupaszolási hossz
Többfunkciós csupaszolószerszám, 8 ... 13 mm közötti átmérőjű vezetékek és 0,2 ... 10 mm2 közötti keresztmetszetű vezetékek szigetelésének eltávolítására, oldalvágóval, VDE1000V AC/1500V DC bevizsgálással, csomagolás: felakasztható karton hátlap (backcard)
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.