Csupaszolószerszám, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, vezetékekhez és vezetőkhöz (kifejezetten gumi- és szilikonszigetelésekhez), 0,1 - 4 mm2, önbeállító, max. csupaszolási hossz: 18 mm, vágási képesség: 10 mm2-ig hajlékony / 1,5 mm2-ig tömör, cserélhető csupaszolókés
Csupaszoló szerszám
A WIREFOX termékcsaládba tartozó csupaszoló szerszámokat a kiváló ergonómia és a jó, pontos eredmények jellemzik. A speciális geometriájú, edzett kések a lehető leghosszabb élettartamot garantálják. A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek biztonságosan, gyorsan és pontosan lecsupaszolhatók. Megfelelő szerszámok kaphatók mind a standard, mind a különleges szigetelésekhez.
Csupaszoló fogó PVC-vel szigetelt vezetékekhez, szigetelési tartomány: 0,08 - 6 mm2, huzalvágás 6 mm2 sodrott ill. 4 mm2 tömör vezetékig
Csupaszolószerszám, vevői igény szerinti lézeres feliratozással, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeállító, max. csupaszolási hossz: 18 mm, vágási képesség: 10 mm2-ig hajlékony / 1,5 mm2-ig tömör, cserélhető csupaszolókés
Csupaszoló fogó, szabványos szigetelésekhez, mint a PVC és a PE, csupaszolási keresztmetszet: 4 és16 mm2 között, huzalvágás 6 mm2-ig sodrott, ill. 4 mm2-ig tömör kábel esetén
Tartalék kés WIREFOX-D CX-7-hez, csupaszolási méret 6,0 + 6,0 mm
Előnyei
- Sokoldalú alkalmazás az egyszerűen cserélhető késkazetták révén
- Kevéssé fárasztó és csúszásmentes kezelés az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
WIREFOX csupaszoló szerszám
Pontos és biztonságos csupaszolás
A WIREFOX csupaszoló szerszámmal a vezetők és a vezetékek gyorsan, pontosan és biztonságosan lecsupaszolhatók. A különleges szigetelésekhez is megfelelő szerszámok kaphatók.
Csupaszoló fogó cserélhető késkazettákkal
A kés egyszerű cseréje
A csupaszoló fogó konstrukciós kialakítása lehetővé teszi a késkazetták egyszerű cseréjét, és egyben a különleges szigetelések standard szerszámmal történő feldolgozását.
WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám
Többlépcsős csupaszolás
A WIREFOX-D-CX csupaszoló szerszám lehetővé teszi adat- és kerek kábelek többlépcsős csupaszolását egy munkamenetben. A csupaszolókés központi finombeállítása révén a kábel nem rongálódik meg.