WIREFOX 16 CUS - Csupaszoló szerszám
1212761

Csupaszolószerszám, vevői igény szerinti lézeres feliratozással, 4 - 16 mm2 keresztmetszetű vezetékekhez és vezetőkhöz, önbeállító, max. csupaszolási hossz: 18 mm, vágási képesség: 10 mm2-ig hajlékony / 1,5 mm2-ig tömör, cserélhető csupaszolókés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
Praktikus beépített huzalvágó
A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi