WIREFOX 10 VDE_DB - Csupaszoló szerszám
1212813

Csupaszoló fogó, max. 5 mm-es vezetékek csupaszolásához, max. 10 mm2-es vezetők szigetelésének eltávolításához, skála a csupaszolási hossz beállításához; VDE által bevizsgálva. Csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi