TSD 08 SAC - Nyomaték-csavarhúzó
1212597

Nyomatékkulcs, 0,8 Nm-es előre beállított nyomatékkal, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A TSD-M... nyomatékcsavarozók esetében a forgatónyomaték egyedileg beállítható
TSD ... SAC nyomatékcsavarozó különböző, előre beállított forgatónyomatékokkal 0,2 Nm ... 2,5 Nm között
A TSD-M... adapter befogadja a különböző dugaszolható feltéteket
A legkülönbözőbb SAC ... betétek a legváltozatosabb alkalmazásokhoz