TSD-M 3NM
-
Nyomaték-csavarhúzó
1212225
Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 1,2 ‑ 3 Nm között állítható
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A TSD‑M... nyomatékkulcsok egyszerűen beállíthatók a 1,2 Nm ... 3,0 Nm közötti tartományban
Nyomatékcsavarozó hatlapú gyorscsatlakozó hüvellyel
Nagyon precíz, finom fokozatokban beállítható nyomatékcsavarozó az EN ISO 6789 szabvány szerint