TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó
1208429

Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

TSD ... SAC nyomatékcsavarozó különböző, előre beállított forgatónyomatékokkal 0,2 Nm ... 2,5 Nm között
A TSD-M... nyomatékcsavarozók esetében a forgatónyomaték egyedileg beállítható
A TSD-M... adapter befogadja a különböző dugaszolható feltéteket
A legkülönbözőbb SAC ... betétek a legváltozatosabb alkalmazásokhoz