Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC BIT M12-D15 - Szerszám
1208432

Dugaszolható feltét M12-es dugaszcsatlakozós szenzor-/aktor-kábelek és konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozók szereléséhez, 15 mm-es kulcsnyílású recézett átmérővel, 4 mm-es hatlap-hajtáshoz

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek