TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó
1212224

Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 ‑ 1,2 Nm között állítható

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A TSD‑M... nyomatékkulcsok egyszerűen beállíthatók a 0,3 Nm ... 1,2 Nm közötti tartományban
Nyomatékcsavarozó hatlapú gyorscsatlakozó hüvellyel
Nagyon precíz, finom fokozatokban beállítható nyomatékcsavarozó az EN ISO 6789 szabvány szerint