CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó
1212046

Préselőfogó a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 0,14 mm2 ... 6 mm2, kioldható kényszerzár, oldalsó bevezetés

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A fogantyúk és a préselőbetétek elrendezése a fogantyúk bármilyen irányú tartása esetén lehetővé teszi az érvéghüvelyek hozzávezetését
Ezeket a kompakt préselőfogókat helytakarékos munkához alakítottuk ki