Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: X, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
M12-es Ethernet dugaszolható csatlakozó
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: X, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: D, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, X-kódolás, Hullámforrasztás, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, Y-kódolás, Hullámforrasztás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: D, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm