SACC-M12FS-8QO SH ETH - Adatvonali csatlakozók
1421680

Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben