Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 aljzatbetét
1418984

RJ45 aljzatbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, kábelleágazás: egyenes, Freenet-kivitel, IP67-es falra szerelő kerettel és terminálaljzatokkal használható, Ethernet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Speciális szerszám nélküli szerelés
Kompakt kialakítás
Robusztus kialakítás