PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C
PoE injektorok
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C
PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség
PoE injektor, 30 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelés, IP20, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C, galvanikus leválasztás. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
PoE injektor, 15 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, 100 V AC ... 240 V AC tápellátás, asztalra vagy falra szerelhető. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség
PoE injektor, 60 W, RJ45 aljzat direkt rugós sorkapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelés, IP20, galvanikus leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
PoE injektor, 60 W, RJ45 aljzat IDC sorkapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelés, IP20, galvanikus leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
PoE injektor, 30 W, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelés, IP20, galvanikus leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
PoE injektor, 60 W, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelés, IP20, galvanikus leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).