Midspan injektorok köti össze a PoE nélküli Ethernet készülékeket (pl. switchek) a PoE-képes végberendezésekkel (pl. IP-kamerák). Az injektor mint Power Sourcing Equipment (PSE, tápellátó berendezés) az adatkábelen keresztül lát el egy Powered Device-t (PD, táplált készülék) a szükséges energiával. Az injektor és a végberendezés önállóan egyezteti a szükséges teljesítményt.
INJ 0300
-
Injektor
1836811
PoE injektor, 15 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, 100 ... 240 V AC tápellátás, asztalra vagy falra szerelhető
Termékrészletek
| Szélesség | 65 mm |
| Magasság | 36 mm |
| Hossz | 1400 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Készülékház anyaga | Műanyag |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af szabványnak |
| Adatok: Power over Ethernet | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| A csatornák száma | 1 |
| Póluskiosztás | 1:1 |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Névleges kimeneti feszültség | 56 V DC (PoE) |
| Kimeneti teljesítmény | 15 W |
| Adatok: Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Terméktípus | Injektor |
| Szállítási terjedelem | E+F dugasszal ellátott tápkábel, 2 méter |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af szabványnak |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af szabványnak |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,7 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Maximális áramfelvétel | 0,8 A (120 V AC-n) |
| 0,55 A (240 V AC esetén) | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 36 W |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 90 % |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Elektromágneses összeférhetőség | FCC Part 15, Class B |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55032 |
| Megjegyzés | B osztály, alkalmazása: lakó- és kisipari területen |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af szabványnak |
| Cikkszám | 1836811 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC351 |
| Termékkulcs | DNC351 |
| GTIN | 4067923478725 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 521,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 423 g |
| Vámtarifaszám | 85044083 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nemzetközi engedélyek
Egyszerű falra szerelés
10/100/1000 Mbit/s
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51