CELLULINK 2401-4G EU M40 - Router
1503487

Ipari kültéri 4G router, CAT1, 10 Mbit/s, integrált antenna 1x1 SISO, EU készülék, fallback funkció 2G-re, kapcsolószekrénybe szerelés, 1 RJ45 port (PoE In) és COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, IEC 62443-4-1 szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Ipari mobiltelefonos router 4G mobilteelfon-hálózatokhoz
Integrált antennák a költség- és helytakarékos telepítéshez
Nagy teljesítményű 1x1 SISO antennák az optimális mobilvételhez
Maximális kiberbiztonság az IEC 62443-4-2 szerinti készüléktanúsítással
Dual SIM és szolgáltatói fallback funkció SIM-kártya és eSIM segítségével (az eSIM egy későbbi firmware-verzióval kap támogatást.)
Időszinkronizálás és helymeghatározás GNSS segítségével
Időjárás- és UV-álló kültéri ház
IK10 ütésállósággal és lekapcsolható LED-ekkel megvalósított vandalizmus elleni védelem
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Gépekre, mozgó egységekre vagy kapcsolószekrényekre történő közvetlen felszerelésre optimalizálva
Device and Update Management szoftver tartozékként kapható
Egyszerű konfigurálás webalapú menedzsmenten vagy REST-API-n keresztül
Tápellátás COMBICON, Power-over-Ethernet vagy passzív Power-over-Ethernet segítségével
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Can be used as an NTP time server, even without mobile phone reception

Gyakran ismételt kérdések


Mit jelent az "eSIM-kész"?

Minden készülék rendelkezik egy eUICC-vel. Az eSIM/eUICC a firmware frissítése után használható.


Képesek VPN-alagutat létrehozni a Cellulink készülékek?

Nem, a Cellulink készülékek nem rendelkeznek VPN-funkcióval. Az alkalmazás és a készülék közötti nem titkosított kommunikáció támadási felületet biztosít, különösen akkor, ha a készüléket távol és közterületen szerelik fel. Az alkalmazást mindig végp... Bővebben

Nem, a Cellulink készülékek nem rendelkeznek VPN-funkcióval. Az alkalmazás és a készülék közötti nem titkosított kommunikáció támadási felületet biztosít, különösen akkor, ha a készüléket távol és közterületen szerelik fel. Az alkalmazást mindig végponttól végpontig érdemes titkosítani. Ehhez használjon VPN-funkciót kínáló vezérlőt, pl. a PLCnext Control vezérlőt vagy egy biztonsági készüléket, pl. az mGuard termékcsaládot. A felhővel vagy webkiszolgálószerrel zajló normál internetes kommunikáció általában már titkosított. Ehhez pl. TLS titkosítást (HTTPS, MQTTS) használjon. Ez esetben nincs szükség a Cellulink VPN-funkciójára. Ha mégis szüksége van VPN-funkcióval rendelkező mobiltelefonos routerre, használja a TC ROUTER termékcsaládot.

Kevesebb

Rendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal a Cellulink készülékek?

A készülékek nem rendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal. A mobiltelefonos modul azonban kikapcsolható a webalapú menedzsmenten vagy egy API-n keresztül. Ez jelentősen csökkenti a készülék energiafogyasztását. Ez esetben a mobiltelefon-hálózaton ker... Bővebben

A készülékek nem rendelkeznek energiatakarékos üzemmóddal. A mobiltelefonos modul azonban kikapcsolható a webalapú menedzsmenten vagy egy API-n keresztül. Ez jelentősen csökkenti a készülék energiafogyasztását. Ez esetben a mobiltelefon-hálózaton keresztüli kommunikáció nem lehetséges.
A maximális energiamegtakarítás a készülék teljes kikapcsolásával érhető el. Egy vezérlő például egy relén keresztül kapcsolhatja a DC vagy PoE ellátást. Vegye figyelembe, hogy a készülék indítása és a mobiltelefon-hálózatban való regisztrálása némi időt vesz igénybe.

Kevesebb