8 portos Ethernet switch 4 PoE porttal a 802.3 at szerint és max. 30 W kimeneti teljesítménnyel REG formátumú épületinstallációhoz. Egyenként 4 db RJ45 port az érintésvédelmi burkolat felett és alatt. 4 PoE porttal a 802.3 at szerint és max. 30 W kimeneti teljesítménnyel
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG sorozat, 4 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 4 RJ45-PoE portok, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 5 °C ... 50 °C, Tápfeszültség tartomány: 48 V DC ... 55 V DC, REG kialakítás a DIN 43880 szabvány szerint
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 108 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | 6 TE |
| Általános adatok | Telefonos és (térítés ellenében) helyszíni támogatás |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Szín (Takaróbetét) | világosszürke (RAL 7035) |
| Készülékház anyaga | PC |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet RJ45 |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | LNK/ACT, PoE |
| A csatornák száma | 4 (RJ45 portok) |
| Bemeneti puffer | 1,5 Mbit |
| Kimeneti puffer | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli távolság | 100 m (adó / vevő között) |
| Jelző LED-ek | LNK/ACT, PoE |
| A csatornák száma | 4 (RJ45-PoE portok) |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| A csatornák száma | 4 (RJ45-PoE portok) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 802,8 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 351,4 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 94,1 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet: 50 °C, munkaciklus: 100%) | |
| Különleges tulajdonságai | REG kialakítás a DIN 43880 szabvány szerint |
| Jelkésleltetés | Tárolva továbbító üzemmód, 10/100 Mbit/s, a keret nagyságától függ |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US (tápellátás), link/activity és PoE Ethernet-portonként |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Helyi diagnosztika | US Tápfeszültség LED zöld |
| PoE Poe-felismerés sárga LED | |
| LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 7,6 W |
| Vizsgálófeszültség | 500 V DC |
| Vizsgálószakasz | Az Ethernet portok között 1500 V AC 1 min |
| 24 V-os táplálás (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 54 V DC (Javasolt) |
| 48 V DC | |
| Tápfeszültség tartomány | 48 V DC ... 55 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 2,5 A (Us = 52 V DC esetén, 1 GBit/s adatátvitel) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 5 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | max. 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) B kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) B kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Elektromágneses mezők) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-3 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| Állapotjelzés | LED-ek: US (tápellátás), link/activity és PoE Ethernet-portonként |
| Cikkszám | 1473642 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN412 |
| Termékkulcs | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 287 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 208 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
Az Ön előnyei
REG kialakítás a DIN 43880 szabvány szerint
POE-állapotjelző LED portonként
Autonegotiation
Készülékek automatikus észlelése 802.3at vagy 802.3af IEEE-szabványnak megfelelő áramellátással
Autocrossing
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51