A termék a 2901642 cikkszámú FL-PP-RJ45-SCC termék utódja. Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A passzív csatlakozómezők az RJ45-ös dugaszolható csatlakozók helyszíni konfekcionálásának kényelmes alternatívái.
PP-RJ-SCC
-
Patchpanel
2703018
Patchpanel, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Patchpanel |
| MTTF | 105699 Év |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges szigetelési feszültség | 85 V DC |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Frekvenciatartomány | 125 MHz |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT5e |
| Póluskiosztás | 1:1 |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 16 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 26 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 16 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 26 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Névleges kimeneti feszültség | < 57 V DC |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 60 W |
| Maximális kimeneti áram | 725 mA (Csatornánként) |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100/1000Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 23,8 mm |
| Magasság | 101,3 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Vezeték külső átmérője | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Üzem: 10 Hz ... 57 Hz, amplitúdó ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5 g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 30g 11 ms-ig, három ütés minden térirányban |
| Tartós ütésvizsgálat az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Üzem: 10g 16 ms-ig, 1000 ütés minden térirányban |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés, helyhez kötött |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Cikkszám | 2703018 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC334 |
| Termékkulcs | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 65,37 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 62,63 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,945 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
PP-RJ-RJ-E - Patchpanel 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Patchpanel 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Patchpanel 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Patchpanel 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Hálózati kábel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
MICROFOX-SP - Oldaltvágó 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - Adatkábel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
A terepi kábel gyors csatlakoztatása
Előoldali fedéllel védett kábelcsatlakozó tér
Az árnyékolás szerszám nélküli csatlakoztatása húzó tehermentesítéssel
PoE-képes az IEEE 802.3bt szerint, 4. típus
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51