NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel
1408360

Patchkábel, CAT6A, 4 érpáras, árnyékolt, nem keresztezett kapcsolat (Line), mindkét oldalon RJ45/IP20-as dugaszolható csatlakozókkal konfekcionálva, külső köpeny anyaga: PUR, hossza: 2,0 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kompakt meghajlítás
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
PVC kábel rugalmas kábelvezetéshez
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 1 Gbit/s (CAT5)