Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, ibolyakék, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 0,5 m
RJ45 kábel
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, ibolyakék, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 1,5 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, ibolyakék, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 2 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, vörös, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 3 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, ibolyakék, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 1 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, fekete, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 20 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, ibolyakék, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 3 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólusú, LSZH, vörös, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 20 m
Patchkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, Dugasz egyenes RJ45 / IP20, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 1 m
Patchkábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, kábelhossz: 1 m