Az FL ISOLATOR rézvezeték alapú Ethernet hálózatokban galvanikus leválasztásra használatos. Ipari környezetben a zavarbiztos adatátvitel állandó problémáját jelentik a feszültségkülönbségek. A 4 kV-ig működő kiváló leválasztásnak köszönhetően az Ethernet-készülékek és interfészek biztonságos védelemben részesülnek. Így lényegesen nagyobb zavartűrés érhető el ipari igénybevétel mellett.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Hálózati elválasztó
2313931
Passzív hálózati leválasztó Ethernet-hálózatok galvanikus leválasztására. Ethernetes készülékek legfeljebb 4 kV-os potenciálkülönbségek elleni védelmére. Legfeljebb 100 MBit/s-os átviteli sebességeknél használható. Csatlakozási lehetőség két RJ45-ös dugasz számára.
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Hálózatszigetelő |
MTBF | 7993 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
4201 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
Galvanikus leválasztás | Ethernet // Ethernet |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültség | 250 Veff |
Adat-interfész / adat-interfész vizsgálófeszültsége | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Tápellátás | |
Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Jel | Ethernet |
PROFINET | |
Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
A csatornák száma | 1 |
Átviteli távolság | ≤ 100 m (Teljes hossz mindkét porton keresztül (az adatátviteli sebességtől és a használt vezetéktől függően)) |
Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
A csatornák száma | 1 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 92 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 25g, 11 ms időtartamig, félszinusz sokk-impulzussal |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | 508 Listed |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Hajógyártás | |
Jelölések | DNV GL |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Rezgés | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 26 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Térerő: | 20 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Szabványok/előírások | EN 50121 és EN 50155 (vasúti alkalmazásokra) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2313931 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC332 |
Termékkulcs | DNC332 |
GTIN | 4046356575089 |
Tömeg/db (csomagolással) | 116,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 116,8 g |
Vámtarifaszám | 85176990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patchpanel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patchpanel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patchpanel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patchpanel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkábel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkábel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkábel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkábel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkábel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkábel 2891686
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
Feszültségellátásra nincs szükség
Átütési szilárdság maximum 4 kV
A lakkozott NYÁK-lap durva ipari környezetben is védelmet nyújt az agresszív környezeti behatások ellen
Az adatvezetékek és árnyékolások galvanikus leválasztása
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -25 °C ... +85 °C
EN hordozósínekre szerelhető
Tartós szigetelési feszültség: 250 VRMS
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51